SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - 메모리
2701746

ILC 131 ETH 인라인 컨트롤러에 사용하기 위한 라이센스 키 및 EMWISE IMP ANALOG 애플리케이션 프로그램이 있는 프로그램 메모리(SD 카드). 애플리케이션 프로그램은 펄스 및 아날로그 신호를 통해 측정 장치의 데이터를 읽는 데 사용됩니다. 웹 기반 인터페이스를 사용하여 채널/장치와 상위 레벨 시스템에 대한 연결을 구성할 수 있습니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







이점

통합 웹 인터페이스를 통한 완벽한 구성 및 스타트업
SQL Server, OPC, Modbus/TCP 및 CSV 파일을 통해 데이터를 관리 시스템에 전달
PLC 파일 시스템에 애플리케이션 프로그램 및 기타 파일 저장용
최대 16개의 펄스 입력(IB IL 24 DI8/HD-PAC 있음)
최대 6개의 아날로그 입력(IB IL AI 2/SF-PAC 또는 IB IL TEMP 2 RTD-PAC 있음)
프로그램 및 구성 메모리, 플러그-인, 측정 장치의 데이터를 읽기 위한 애플리케이션 프로그램 및 라이센스 키 있음
애플리케이션 프로그램용 라이센스 키
필요한 항목: ILC 131 ETH, 항목 번호: 2700973