PSK AFS5000IOL - 압축 공기 미터
2700705

압축 공기 미터, 디스플레이 및 적산계 기능 있음, M12 빠른 연결 기술, IO-Link, G1/4 프로세스 연결

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

측정 범위: 0.06 Nm³/h ... 15.0 Nm³/h
펄스 출력
아날로그 및 스위칭 출력
단락-회로: 클럭됨
극성 역전 방지, 과부하 방지
IO-Link 통신