KP HCS C-MED K16 C3 P8 - 멤브래인 키패드
2203568

멤브래인 키패드, 접착식, 은 전도 기술, 16개의 키, 양각, 3개의 색상, 연결 케이블: 62 mm, 크림프 암 커넥터 있음, 간격: 2.54 mm, 작동 온도: -20°C ... 70°C

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

HCS 시리즈의 전자 하우징에 손쉽게 통합
맞춤형 장치 설계를 위한 다양한 크기 및 색상의 멤브레인 키패드
구성기를 통한 맞춤형 멤브레인 키패드

자주 묻는 질문


멤브래인 키패드도 맞춤화할 수 있습니까?

예, 당사 구성기를 사용하여 멤브래인 키패드를 맞춤화할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 이 구성기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터에 문의하실 수도 있습니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.... 자세히 보기

예, 당사 구성기를 사용하여 멤브래인 키패드를 맞춤화할 수 있습니다. 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0512를 입력하면 이 구성기에 쉽게 접속하실 수 있습니다. 당사 서비스 센터에 문의하실 수도 있습니다. 이렇게 하려면 당사 웹 사이트의 검색란에 웹 코드 #0685를 입력하고 연락처 양식을 사용하십시오.

덜 보기

헨드헬드 하우징 조립에는 어떤 공구가 필요합니까?

HCS를 마운팅하려면 PH 0 일자 스크류 드라이버가 필요합니다. 이 공구는 "액세서리" 영역 또는 품목 번호 1212558에서 찾아보실 수 있습니다. 디스플레이가 장착된 경우에는 Torx T6도 필요합니다.