FL IF 2POF 10/100-D
-
미디어 모듈
2832852
인터페이스 모듈, 2개의 포트, 10/100 Mbps, 모듈형 매니지드 스위치 시스템을 위한 자동 협상, 아래쪽 출구
인터페이스 모듈, 2개의 포트, 10/100 Mbps, 모듈형 매니지드 스위치 시스템을 위한 자동 협상, 아래쪽 출구
| 설계 | 세분성 |
| 기본 기능 | 모듈형 매니지드 스위치용 미디어 모듈 |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 모듈형 매니지드 스위치용 미디어 모듈 |
| 전기적 절연 | 10BASE-F/100BASE-FX//공급 |
| 전송 매체 | FO |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 헤드 스테이션 경유 |
| 전원 공급 연결 | FL SWITCH MM HS 또는 MXT에서 |
| 일반 전류 소모량 | 100 mA |
| 연결할 브레이크 | |
| 연결 타입 | FL SWITCH MM HS 또는 FL MXT에 플러그 가능 |
| 연결 타입 | FL SWITCH MM HS 또는 FL MXT에 플러그 가능 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | FSMA 플러그 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s (아래쪽 방향 연결방식) |
| 전송 길이 | 최대 50 m (3 dB 시스템 리저브, 980/1000 230 dB/km의 폴리머 섬유 포함) |
| 채널 수 | 2 |
| 광섬유 인터페이스 | |
| 연결 타입 | F-SMA 커넥터 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s |
| 전송 길이 | 50 m (3 dB 시스템 리저브, 980/1000 230 dB/km의 폴리머 섬유 포함) |
| 파장 | 650 nm |
| 채널 수 | 2 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 31 mm |
| 높이 | 80.3 mm |
| 깊이 | 72.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 소재 | PA |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | : 작동: 25g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 |
| : 보관/운송: 50g, 11 ms 기간, 반-사인곡선적 충격 임펄스 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | : 작동/보관/운송: 5g, 150 Hz, 기준 3 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 89/336/EEC 준수 |
| EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 기준 B |
| IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-4 (버스트) 기준 A | |
| IEC 61000-4-5 (서지) 기준 A | |
| IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 기준 A | |
| IEC 61000-4-8 (자기장에 대한 면역) 기준 A | |
| EN 55022 (방출된 방해파) 기준 A | |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-3/-4 |
| 전기적 절연 | 10BASE-F/100BASE-FX//공급 |
| 마운트 타입 | 호스트 시스템에 위치 |
| 항목 번호 | 2832852 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN123 |
| GTIN | 4017918974527 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 88.888 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 88.888 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |