EEM-MA391-R
-
측정 장치
1576585
다기능 에너지 측정 장치, 직접 Rogowski/소형 신호 변환기(333 mV) 연결 및 통합 Modbus RTU/TCP 및 ·BACnet MSTP/IP 인터페이스 있음, 최대 690 V의 저전압 전기 설치에서 전기 파라미터 측정용. (phoenixcontact.com/empro-help)
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 제품 타입 | 에너지 미터 |
| 제품군 | EMpro |
| 절연 특성 | |
| 오염도 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III (300 V AC) |
| 보호 등급 | II |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | LCD 디스플레이, 백라이트, 2색, 다중 행 |
| 전기 절연 모든 전위에 대한 하우징 IEC 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC 61010-1 |
| 테스트 전압 (강화 절연) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 과전압 카테고리 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 전기 절연 다른 모든 전위에 대한 공급 IEC 61010-1 | |
| 표준/규정 | IEC 61010-1 |
| 테스트 전압 (강화 절연) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 과전압 카테고리 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 전기 절연 다른 모든 전위에 대한 전압 측정 입력 IEC 61010-2-030 | |
| 표준/규정 | IEC 61010-2-030 |
| 테스트 전압 (강화 절연) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 측정 카테고리 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 절연 | 강화 절연. |
| 전기 절연 디지털 I/O | |
| 테스트 전압 (기능적 절연) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 전기 절연 통신 인터페이스 | |
| 테스트 전압 (기능적 절연) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| 전력 소모량 | ≤ 4 W |
| 정격 주파수 | 50 Hz ... 60 Hz (AC 사인) |
| 주파수 범위 | 45 Hz ... 65 Hz (AC 사인) |
| 데이터 획득 측정 | |
| 측정 원리 | 실제 RMS 값 측정(매끄럽게) |
| 공급 시스템 구성 | TN, TT, IT (PE) |
| 주파수 측정 범위 (기본 컴포넌트) | 45 Hz ... 65 Hz |
| 측정값 | AC 사인(50 Hz/60 Hz) |
| 스캔 속도 | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| 기간 수 | 10 |
| 12 | |
| 고조파 수신 | 최대 63번째 고조파 |
| 측정: 전압 | |
| 입력 이름 | 전압 측정 입력 V1, V2, V3 |
| 입력 전압 범위 직접 | 18 V AC ... 690 V AC (위상/위상) |
| 11 V AC ... 400 V AC (위상/중성 전선) | |
| 입력 전압 범위 외부 변압기 경유 | 60 V AC ... 200000 V AC (1차) |
| 60 V AC ... 400 V AC (2차) | |
| 서지 전압 용량 | 760 V AC (위상/위상) |
| 440 V AC (위상/중성 전선) | |
| 정밀도 | 0.1 % |
| 전력 소모량 | < 0.5 VA |
| 파고율 | > 2 |
| 입력 임피던스 | 5 MΩ (채널당) |
| 측정: 전류 | |
| 입력 이름 | 전류 측정 I1, I2, I3 |
| 정격전류 IN | ≤ 400 A (주로 PACT RCP(레벨 1)) |
| ≤ 4000 A (주로 PACT RCP(레벨 2)) | |
| 정격 전류 범위 | 1 A ... 20000 A (1차, 외부 변류기에 따라 다름) |
| 측정 범위 | 0.1 % ... 120 % (IN) |
| 정밀도 | 0.5 % |
| 전력 소모량 | < 0.5 VA |
| 파고율 | > 2 |
| 입력 임피던스 | ≥ 150 kΩ |
| 전압 입력 신호 | 40 mV (PACT RCP(레벨 1)) |
| 400 mV (PACT RCP(레벨 2)) | |
| 333 mV (LP-CT) | |
| 측정: 전원 | |
| 유효 에너지(IEC 62053-22) | 클래스 0.5 |
| 무효 전력(IEC 62053-23) | 클래스 1 |
| ANSI C12.20 | 클래스 0.5 |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | IEC/EN 61131-2(타입 3)에 따른 디지털 입력 |
| 번호 | 1 |
| 전압 입력 신호 | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| 전류 입력 신호 | 2 mA ... 15 mA |
| 보호 | 250 mA (fast-blow) |
| 보호 회로 | 잘못된 DC 연결 방지(최대 30 V) |
| 디지털 | |
| 출력 설명 | IEC/EN 61131-2(타입 3)에 따른 디지털 출력 |
| 번호 | 1 |
| 전류 출력 신호 | ≤ 100 mA |
| 전압 출력 신호 | 24 V DC |
| 보호 | 250 mA (fast-blow) |
| 보호 회로 | 잘못된 DC 연결 방지(최대 30 V) |
| 전류 / 전압 / 电源 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 디지털 I/O / 통신 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| RS-485 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 데이터: 네트워크 인터페이스 - 이더넷 | |
| 통신 프로토콜 | BACnet IP |
| Modbus/TCP | |
| REST (HTTP) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| 데이터: 네트워크 인터페이스 - 직렬 | |
| 통신 프로토콜 | BACnet MS/TP |
| Modbus/RTU | |
| 연결 타입 | RS-485 |
| 참고 | 스크류 연결방식 |
| 전송 속도 범위 | 2.4 kbps ... 115.2 kbps |
| 저항 | 120 Ω (통합) |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 90 mm |
| 높이 | 90 mm |
| 깊이 | 71.9 mm |
| 수평 간격 | 5 Div. |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (하우징) |
| IP40 (디스플레이) | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -30 °C ... 80 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (비응축) |
| 충격(작동) | 30 g / 18 ms |
| 진동(작동) | 1g (10 Hz ... 150 Hz) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| FCC / ISED | |
| 마킹 | Class A |
| 인증 | Part 15 / ICES-003 |
| UL 데이터 | |
| 작동 모드 | 실내용 |
| 노이즈 내성 (환경 등급) | E2 |
| 방출 간섭(배출 등급) | |
| 표준/규정 | IEC 61326-1(A 등급) |
| 표준/규정 | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 |
| 항목 번호 | 1576585 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMMC21 |
| GTIN | 4067923066168 |
| 원산지 | 제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |