MDSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 - 인쇄 회로 기판 하우징
1845633

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5.08 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 4, 행 수: 2, 핀 수: 2, 연결 수: 4, 제품군: MDSTBV 2,5/..-GF, 간격: 5.08 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.9 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, MVSTB 또는 FKCV 커넥터 컴포넌트와 함께 사용하는 경우 MVSTBW(또는 FKCVW) 커넥터 한 개와 MVSTBR(또는 FKCVR) 커넥터 한 개를 사용해야 합니다. TMSTBP 커넥터 컴포넌트와 함께 사용할 수 없습니다!

제품의 세부 정보









이점

장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
플러그-인 모듈을 통한 손쉬운 PCB 교체
일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
여러 레벨에서의 전선 연결을 통한 높은 접점 밀도
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지