MC 0,5/13-G-2,54 P20 THR R56 - 인쇄 회로 기판 하우징
1821355

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.5 mm2
마운팅 타입 THR 솔더링 / 웨이브 솔더링
포장 타입 56 mm 폭 테이프

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 핀, 전위 수: 13, 행 수: 1, 핀 수: 13, 연결 수: 13, 제품군: MC 0,5/..-G-THR, 간격: 2.54 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 0,5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 56 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 추가 납땜 앵커
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장으로 제공됨