RCK-TGUM/BL12/15,0PUR-U
-
마스터 케이블
1508310
마스터 케이블, 핀 수: 12, 상태 표시: 아니오; 마스터 케이블 연결: M23 소켓, 케이블 길이: 15 m, 차폐: 아니오, 이 제품은 2025년 4분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다