UM-TMF (12X5) - 단자대용 마커
0830948

단자대용 마커, 스트립, 흰색, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, 마운팅 타입: 래칭, 개별 레이블 수: 10, 텍스트 필드 높이: 5 mm, 텍스트 필드 폭: 12 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

동일한 형태의 스트립으로 제공되는 마커는 BLUEMARK 인쇄 시스템을 사용해 빠르고 쉽게 인쇄할 수 있습니다
UM-TMF ... UM 라벨링 제품군에는 플랫 마커 홈이 있는 피닉스컨택트 단자대용 단자 마커가 포함되어 있습니다
다중 섹션 마킹 스트립은 쉽게 장착할 수 있고 필요한 경우 쉽게 분리할 수 있습니다.
마커는 멀티 라인 라벨링을 지원합니다.