CT 10-2/2-GS
-
매거진
2765398
일반 보호 매거진 CT, 20개 2-전극 가스 주입 서지 피뢰기 수용, 유형 H, 비어 있음. 버전: 10개 이중 도체
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컴팩트 설계로 인한 공간 절약
모듈형 보호 플러그로 인한 유연한 적용 분야
조정된 연결 기술을 통해 LSA-PLUS 분리 및 제어 스트립 또는 CT-TERMIBLOCK에 사용 가능