LPTA 2,5/ 2-5,0 - PCB 단자대
1190363

제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 레버 푸쉬-인 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

PCB 단자대, 정격 전류: 24 A, 정격전압(III/2): 400 V, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: LPTA 2,5/, 간격: 5 mm, 연결 방법: 레버 푸쉬-인 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 30 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
열리거나 닫힌 클램핑 공간에 대한 안정적인 피드백을 제공하는 명확한 레버 위치
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
색상 코딩된 작동 레버를 사용한 직관적인 작동