LPC 16 HC/ 6-STL4-10,16 - PCB 커넥터
1716841

픽토그램 제품군 COMBICON Connectors XL
픽토그램 케이블 사이즈 16 mm2
픽토그램 연결 방법 레버 푸쉬-인 연결
픽토그램 포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 76 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 6, 제품군: LPC 16 HC/..-STL, 간격: 10.16 mm, 연결 방법: 레버 푸쉬-인 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON PC 16 advanced, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 래칭 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

도구가 필요 없는 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선을 신속하게 연결 및 분리
열리거나 닫힌 클램핑 공간에 대한 안정적인 피드백을 제공하는 명확한 레버 위치
IEC/UL 61800-5-1에 따른 향상된 터치손상방지
레버가 닫힌 경우 시간 절약형 푸쉬-인 연결
부주위한 분리를 방지하는 직관적인 잠금 메커니즘
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력