폭 6.2 mm의 구성 가능한 3-way 임계값 스위치인 MINI MCR-SL-UI-REL...은 표준 아날로그 신호의 폐쇄형 루프 제어 및 모니터링에 사용됩니다.
입력측에서 DIP 스위치당 아날로그 표준 신호 0...20 mA 또는 0...10 V를 설정할 수 있습니다. 전환 접점이 있는 릴레이를 출력측에서 사용할 수 있습니다. 스위칭 임계값은 포텐션미터를 통해 설정합니다.
하우징 측면에서 액세스할 수 있는 DIP 스위치는 다음과 같은 기능이 있습니다.
- 스위칭 이력 구성,
- 작동 및 폐쇄형 회로 전류 동작 구성,
- 릴레이 전원 켜기 시간 설정,
- 드롭아웃 지연 설정
릴레이 상태는 하우징 전면부의 노란색 LED로 표시됩니다.
전원(19.2 V DC - 30 V DC)은 모듈의 연결 단자대를 통해 공급되거나 DIN 레일 커넥터와 연결해 공급될 수 있습니다.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
제한 값 스위치
2864480
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705cUL Listed
승인 ID: FILE E 199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
풋 부품(TBUS)을 통한 전원 공급 가능
아날로그 제한 값 스위칭용 초소형 임계값 스위치
2개의 진단 LED를 통한 상태 및 오류 표시
작동 전류/폐쇄 회로 전류 전환
츨력의 전환 접점 릴레이
전면부의 전위차계를 통해 제한 값을 자유롭게 조정 가능
입력 신호, 이력 및 지연 시간은 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.
3-way 절연