UM-ALU 4 LID75 PA BK - 측면 부품
2200972

프레스 드로잉 섹션 하우징, 스크류 마운팅, 프로파일 커버용 측면 부품(왼쪽 및 오른쪽), 스크류 포함, 폭: 75.4 mm, 길이: 9 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

알루미늄 압출 프로파일
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
42.5 mm ... 990 mm의 길이로 제공, 임의의 길이로 커팅 가능
75 mm 및 105 mm의 전체 폭으로 제공
EMC 보호