UM 72-SEFE/L KMGY
-
측면 부품
2695853
프레스 드로잉 섹션 하우징, DIN 레일 마운팅, 압출 프로파일을 사용한 스크류 연결방식, DIN 레일용 마운팅 풋이 있는 측면 부품(왼쪽), 스냅-온 풋 있음, 폭: 5 mm, 높이: 89.6 mm, 깊이: 37.6 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
손쉬운 설치
다양한 크기 및 모양 옵션
개별 하우징 부품 수 감소로 인한 저렴한 비용