EML (16X7)RL-S YE
-
라벨
1866337
라벨, 롤, 노란색(RAL 1018), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 10000, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 16 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
열 전사 롤 인쇄기 THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)용 싱글 트랙 장치 마커
열 전사 롤 인쇄기 THERMOMARK E.300 (D) 또는 THERMOMARK E.600 (D)과 함께 사용하면 디스펜싱 기능도 활성화할 수 있습니다
EML … 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 다양한 유형의 장비를 마킹하는 데 특히 적합합니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다