피닉스컨택트의 자원 절약형 마킹 소재를 사용하여 컨트롤 캐비닛을 지속 가능한 방식으로 마킹하십시오.
EML/GP 제품 그룹의 접착 라벨은 플라스틱 폐기물을 화학적으로 재활용하여 얻은 순환 플라스틱을 사용하고 최적화된 소재 레이아웃을 통해 플라스틱을 줄이는 두 가지 접근 방식을 통해 탄소 배출량을 줄입니다.
재활용한 원료는 기존 플라스틱과 동일한 기술적 특성을 제공하기 때문에 품질 저하 없이 기존 플라스틱 소재에 통합할 수 있습니다. 즉, 이전과 마찬가지로 안정적이면서도 환경 영향이 개선된 제품을 제공받을 수 있습니다.
RPET(재활용 폴리에틸렌 테레프탈레이트)로 만든 접착식 라벨은 컨트롤 캐비닛 제조 시 장치와 부품을 식별하는 데 이상적입니다.
EML (27X18)R/GP
-
라벨
1803402
라벨, Green Product, 롤, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 5000, 텍스트 필드 높이: 18 mm, 텍스트 필드 폭: 27 mm
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EML … 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 다양한 유형의 장비를 마킹하는 데 특히 적합합니다
EML/GP 제품 그룹의 자원 절약형 접착 라벨로 컨트롤 캐비닛을 지속 가능하게 마킹하십시오
순환 플라스틱 사용 및 최적화된 소재 레이아웃을 통한 플라스틱 감소 목표 달성
EML/GP 제품 그룹은 기존 EML 제품 그룹 대비 베이스 필름 및 폐기물 최적화 측면에서 최대 83%의 탄소 저감 효과가 있습니다
기존 마킹 소재와 비교하여 기술적 및 광학적 특성, 인쇄 품질 및 내구성 측면에서 품질 차이가 없습니다
자원 절약형 소재 사용은 기술 성능 저하 없이 컨트롤 캐비닛의 전체 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 됩니다.
피닉스컨택트의 친환경 제품으로 미래를 위한 표준을 설정하십시오. 리소스를 절약하는 모듈식 마킹 포트폴리오는 컨트롤 캐비닛에 사용하기에 완벽하게 맞춤화되어 있습니다.