BT21AS/702060 S00001 - 키 패널
2400644

키 패널, 14.5 cm / 5.7"-TFT 디스플레이 (터치 기술 없음), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 65536 색, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품