BT05AM/792050 S00031
-
키 패널
2400615
키 패널, 7.6 cm / 3"-FSTN 디스플레이 (터치 기술 없음), 5 그레이 스케일, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/RS-485/TTY), 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, TerminalEmulation, 버스 시스템 없음