IPCV 5/ 8-GF-7,62 - 인쇄 회로 기판 하우징
1708996

제품군 COMBICON Connectors L
케이블 사이즈 6 mm2
간격 7.62 mm
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 8, 행 수: 1, 핀 수: 8, 연결 수: 8, 제품군: IPCV 5/..-GF, 간격: 7.62 mm, 마운팅: 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 3, 플러그인 시스템: COMBICON PC 5, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스레디드 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

일반적으로 사용되는 마운팅 원리를 적용하여 전세계적인 사용 가능
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
터치손상방지 장치 출력 또는 PCB 간 연결용 소켓 접점이 있는 반전 헤더
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
온도 및 전원 변동 시에 우수한 안전성을 제공하는 통합 이중 스틸 스프링