장치 보호, 간섭 필터
SFP 1-20/120AC
-
EMC 필터 서지 보호 장치
2856702
장치 보호, 타입 3/클래스 III에 따름, 고주파 간섭 전압을 방지하기 위한 네트워크 간섭 억제 필터 있음, 개별 N 및 PE(3선 시스템: L1, N, PE)가 있는 단상 전원 공급 네트워크용, 원격 표시 접점 있음.
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 330181EAC
승인 ID: RU C-DE.*09.B.00169CSA
승인 ID: 13631CSAus
승인 ID: 13631UAE-RoHS
승인 ID: 23-10-88892호환 가능한 제품
이점
고주파 간섭 감쇠용의 트랜션트 과전압 흡수를 위한 결합 보호 회로를 사용한 최적화된 보호 효과
필터의 입력 및 출력측에 서지 보호 컴포넌트가 있는 보호 회로의 대칭 설계
보호 회로의 열 모니터링을 통한 과열 방지
범용 회로 설계로 인해 다목적 사용 가능