UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/R IM C
-
터미네이션 보드
2906189
Honeywell Experion C300 고전압 디지털 IOTA: CX-TDI110 & CX-TDI120과 함께 사용하기 위한 VARIOFACE 16-채널 모듈. 컨포멀 코팅된 오른쪽용 버전.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
이러한 VARIOFACE 모듈은 관련 전면부 어댑터와 함께 사용됩니다.
UM-PRO 하우징
캐비닛의 오른쪽에 마운트하도록 설계됨
DIN 레일 마운팅
LED 결함 퓨즈 표시
채널당 테스트 지점이 있는 분리
채널당 플러그타입 800 mA 퓨즈
채널별 선택 가능한 상호 마샬링 또는 외부 전원 공급
컴포넌트 보호용 컨포멀 코팅 포함