FLK-D37 SUB/S
-
터미네이션 보드
2283634
VARIOFACE 모듈, 스크류 연결 및 D-Subminiature 수 커넥터 있음, NS 35/7.5 또는 NS 32에 마운팅용, 37핀(각 채널마다 별도의 테스트 소켓 있음)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 모듈 |
| 제품군 | VARIOFACE |
| 핀 수 | 37 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 정격전압 UN | 125 V AC |
| 분기별 최대 전류 전송 용량 | 2.5 A |
| 모든 분기의 최대 총 전류 | 55 A |
| 필드 레벨 | |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 참고 | 각 채널용 개별 테스트 소켓 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 12 |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | D-SUB 핀 스트립 |
| 핀 수 | 37 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 96 mm |
| 높이 | 51.6 mm |
| 깊이 | 51.2 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 6 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 표준/규정 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2283634 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK2182 |
| GTIN | 4017918055578 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 160.63 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 144.478 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CABLE D-SUB-S/.../.../... - 케이블 2302340
-
CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 케이블 2302421
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 케이블 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - 케이블 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - 케이블 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - 케이블 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - 케이블 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - 케이블 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - 케이블 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 케이블 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 케이블 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 케이블 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - 케이블 1075562
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 케이블 2926221
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 케이블 2926234
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 케이블 2926247
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 케이블 2926250
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 케이블 2926263
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 케이블 2926276
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 케이블 2926289
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - 케이블 2906217
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - 케이블 2906218
-
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - 케이블 2906219
-
CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - 케이블 2900907