FL COMSERVER WLAN 232/422/485
-
인터페이스 컨버터
2313559
FL COMSERVER WLAN..., 직렬 RS-232/422/485 또는 USB 인터페이스를 54 Mbps WLAN 이더넷으로 변환, TCP, UDP 애플리케이션 지원, Com Port Redirector 소프트웨어 및 사용자 설명서(PDF)가 포함된 CD-ROM
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인터페이스 컨버터 |
| MTTF | 2120 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 851 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 346 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 1153 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 262 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) | |
| 기능 | |
| 관리 | 웹 기반 관리 |
| SNMP v1/v2 | |
| 전기적 절연 | VCC // WLAN, RS-232, RS-422, RS-485, USB |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.4 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/데이터 인터페이스 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 1.5 kVrms | |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 10 V DC ... 30 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 19 V AC ... 29 V AC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) | |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC ±20 % (대체 또는 예비적 기능, 회로 뒤판 버스 접점 및 시스템 전류 공급을 통함) |
| 일반 전류 소모량 | ≤ 100 mA (24 V DC) |
| 기능 | |
| 관리 | USB 및 직렬 인터페이스를 통한 구성 소프트웨어 포함 |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: UL (로직 전압), TD + RD (데이터 활성 직렬), 4레벨 막대 그래프 (수신된 무선 전력), SER ERR (직렬 오류) |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | Ethernet |
| 데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2 kbps |
| 연결 타입 | D-SUB-9 수 커넥터 |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 소프트웨어 핸드세이크, Xon/Xoff 또는 하드웨어 핸드세이크 RTS/CTS |
| 데이터: ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 규정을 준수하는 RS-422 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2, 136, 187.5 kbps |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m |
| 종단 저항기 | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (연결 가능) | |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 자동 컨트롤 |
| 데이터: EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485 2선 규정을 준수하는 RS-485 인터페이스 | |
| 직렬 전송 속도 | 0.3, 1.2, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, 19.2, 31.25, 38.4, 57.6, 75, 93.75, 115.2, 136, 187.5 kbps |
| 연결 타입 | COMBICON을 통한 플러그/스크류 연결방식 |
| 종단 저항기 | 390 Ω |
| 180 Ω | |
| 390 Ω (연결 가능) | |
| 파일 포맷/코딩 | 직렬 비동기 UART/NRZ, 7/8 데이터, 1/2 정지, 1 패리티, 10/11 비트 문자 길이 |
| 데이터 흐름 제어/프로토콜 | 자동 컨트롤 |
| 데이터: USB 인터페이스 | |
| 연결 타입 | 미니-USB B, 소켓 |
| 무선 | |
| 인터페이스 설명 | IEEE 802.11 b/g에 따른 WLAN |
| 작동 모드 | 인프라스트럭처 모드, 애드-혹 모드 |
| 주파수 범위 | 2.402 GHz ... 2.48 GHz (ISM 대역폭) |
| 전송 용량, 최소 | -28 dBm (소프트웨어를 통해 설정 가능) |
| 전송 용량, 최대 | 20 dBm (소프트웨어를 통해 설정 가능) |
| 데이터 전송 속도 | ≤ 54 Mbps |
| 최소 리시버 감도 | -85 dBm |
| 안테나 | 외부 |
| 연결 타입 | SMA 소켓 |
| 보안 | 802.11i, WPA PSK(사전 공유 키), WPA2 PSK, AES, WEP 64비트/128비트, TKIP |
| 구성 | USB, 구성 소프트웨어를 사용한 직렬 |
| 지원 프로토콜 | TCP/IP, UDP |
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 121 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| 무선 인증 미국, FCC | |
| 참고 | Part 15, RSS 210 |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2313559 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC671 |
| GTIN | 4046356480109 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 232.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 232.8 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 전원 공급 장치 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
ME-SAS - 차폐 연결 클램프 2853899
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
CM-KBL-RS232/USB - 전선 2881078
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-0-SMA - 안테나 2885867
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 안테나 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - 동축 케이블 1340123
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB 케이블 2986135
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB 버스 커넥터 2761499
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - 어댑터 2708753
-
MC 1,5/ 2-ST-3,81 - PCB 커넥터 1803578
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 안테나 2884923
-
FL WLAN 24 AP 802-11 - 무선 모듈 2884075
-
FL WLAN 230 AP 802-11 - 무선 모듈 2884444
-
FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 인터페이스 컨버터 2313478
이점
3-way 전기 절연 VCC // RS-232/RS-422/RS-485 // 네트워크
-25 °C ... +60 °C 의 확장된 온도 범위
애드-혹 또는 인프라스트럭처 모드
LED 진단 인디케이터(indicator)
간단한 구성 소프트웨어
TBUS 커넥터를 사용한 이중화 전원 공급 및 모듈형 스테이션 구조
기본으로 공급되는 가상 COM 포트용 소프트웨어