PSM-EG-RS232/TTY-P/2K - 인터페이스 컨버터
PSM-EG-RS232/TTY-P/2K
-
인터페이스 컨버터
2761253
인터페이스 컨버터, RS-232를 TTY로 변환용, 2채널, 전기 절연, DIN 레일 마운트형
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 컨버터
전기적 속성
전기적 절연
VCC // V.24(RS-232) // TTY
정격 상태에서 최대 전력 손실
3.12 W
테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급
2.5 kV
2.5 kV AC
테스트 전압 데이터 인터페이스
2.5 kV AC
공급
정격 공급 전압
24 V DC ±20 %
일반 전류 소모량
130 mA (24 V DC)
연결 데이터
공급
조임 토크
0.56 Nm ... 0.79 Nm
인터페이스
비트 왜곡
≤ 5 %
비트 지연
≤ 3 µs
신호
Modbus
데이터: ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 규정을 준수하는 V.24(RS-232) 인터페이스
직렬 전송 속도
≤ 19.2 kbps
연결 타입
D-SUB-9 수 커넥터
플러그타입 스크류 연결
전송 길이
≤ 15 m (트위스티드 페어)
연선 최대 사이즈
2.5 mm²
최소 연선 사이즈
0.2 mm²
최대 단선 사이즈
2.5 mm²
최소 단선 사이즈
0.2 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG
14
최소 AWG 케이블 사이즈
24
데이터: TTY 인터페이스, DIN 66348-1 규정을 준수하는 CL2
직렬 전송 속도
≤ 19.2 kbps
연결 타입
D-SUB-9 암 커넥터
플러그타입 스크류 연결
전송 길이
≤ 1000 m (트위스티드 페어)
연선 최대 사이즈
2.5 mm²
최소 연선 사이즈
0.2 mm²
최대 케이블 사이즈 AWG
14
최소 AWG 케이블 사이즈
24
부하/출력 부하 전류 출력
≤ 500 Ω
치수
폭
45 mm
높이
75 mm
깊이
110 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 (하우징)
ABS
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 50 °C
EMC 데이터
전자파 호환성
EMC 지침 2014/30/EU 준수
노이즈 방출
표준/규정
EN 55022 / 클래스 B
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2761253
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNC112
GTIN
4017918064624
개당 중량(패키지 포함)
299.733 g
개당 중량(패키지 제외)
257.68 g
관세 번호
85176200
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222604
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
PSM-KA9SUB9/BB/2METER
-
데이터 케이블
2799474
ME-SAS
-
차폐 연결 클램프
2853899
SZF 1-0,6X3,5
-
스크류 드라이버
1204517
SUBCON 9/M-SH
-
D-SUB 버스 커넥터
2761509
PSM-ME-RS232/TTY-P
-
인터페이스 컨버터
2744458
제품 도움말