ES/KLM 2-GB - 삽입 스트립
0800954

삽입 스트립, 시트, 흰색(RAL 9010), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 오피스 인쇄 시스템, 절취선 있음, 마운팅 타입: 삽입, 개별 레이블 수: 120, 텍스트 필드 높이: 7 mm, 텍스트 필드 폭: 44 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품