PRC 20 SEAL 10-14 SET 25 - 삽입 씰
1532207

삽입 씰, 제품 범위: PRC 20, 색상: 검정, 최소 케이블 직경: 10 mm, 최대 케이블 직경: 14 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

동일한 정격의 산업용 커넥터보다 최대 75% 작은 크기
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
염분이 포함된 기후 및 직사광선에 노출되는 애플리케이션에 적합
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합