UCT-PMP (90X38) CUS - 삽입 라벨
0803040

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

UCT-PMP(90x38) 시스템 마킹 라벨은 손쉽게 마운트할 수 있고 필요한 경우 제거할 수 있습니다.
넓은 사용 온도 범위로 인해 컨트롤 캐비닛과 필드에서도 라벨을 사용할 수 있습니다
시트는 기능 텍스트를 포함하기 위한 공간을 제공합니다.
마킹 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 맞게 모든 라벨에 대한 맞춤형 마킹 서비스를 제공합니다.