IB IL SGI 2/P
-
인라인 단자
2692351
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| 작동 모드 | 3개의 단어가 있는 프로세스 데이터 작업, 1개의 단어가 있는 PCP |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 03 |
| ID 코드(10진수) | 223 |
| 길이 코드(10진수) | 03 |
| 프로세스 데이터 채널 | 48 비트 |
| 입력 주소 영역 | 48 비트 |
| 출력 주소 영역 | 48 비트 |
| Parameter channel (PCP) | 16 비트 |
| Register length (bus) | 32 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 23 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 전위 | |
| 전력 소모량 | 타입 1.2 W (정상 작동 중인 장치) |
| 최대 3.2 W (최대 부하를 갖는 장치) | |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 100 mA |
| 타입 85 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 100 mA |
| 타입 25 mA (채널당 350 Ohm의 일반 부하인 경우) | |
| 80 mA (55 Ω의 최대 부하 및 표시용) | |
| 7 mA (스트레인 게이지 또는 디스플레이가 없는 비부하 작업의 경우) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 로직/아날로그 I/O(디지털 절연기) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: RS-485/아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: N/O 접점 Ka1 - Kb1 / 아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: N/O 접점 Ka2 - Kb2 / 아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지/아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직/RS-485(디지털 절연기) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: N/O 접점 Ka1 - Kb1 / RS-485(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: N/O 접점 Ka2 - Kb2 / RS-485(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지/RS-485(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직 / N/O 접점 Ka1 - Kb1(옵토커플러) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: N/O 접점 Ka2 - Kb2/N/O 접점 Ka1 - Kb1(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지 / N/O 접점 Ka1 - Kb1(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직 / N/O 접점 Ka2 - Kb2(옵토커플러) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지 / N/O 접점 Ka2 - Kb2(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직/기능적 어스 접지(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 스트레인 게이지용 입력 채널 |
| 입력 수 | 2 |
| 연결 방법 | 6선 또는 4선, 트위스티드 페어 차폐 케이블 |
| 브리지 차이 Ud | 특성을 선택해 지정된 측정 범위 |
| 브리지 전압 U0 | 5 V |
| 측정 값 표시 | 15비트 + 부호 비트 |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 타입 100 ms (12.5 ms, 구성에 따라 다름) |
| 특성 | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3.33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V |
| 접점 | |
| 설명 | 플로팅 N/O 접점 |
| 수량 | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
| 접점 저항 | < 1 Ω (일반) |
| 5 Ω (최대) | |
| 일반 응답 시간 | 100 ms (일반) |
| 아날로그: | |
| 보호 회로 | 전압 출력의 단락-회로 방지; 예, 최소한 1분 이상 온도 모니터링 |
| 아날로그 | |
| 출력 설명 | 전압 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 임피던스 | > 55 Ω (최소) |
| 출력 전압 | 타입 5 V |
| 출력 전류 | 최대 90 mA (UV = 5 V 있음) |
| 최대 출력 전류 | 최대 90 mA (UV = 5 V 있음) |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kBit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 직렬 | |
| 명칭 | V.24(RS-485) 직렬 인터페이스 |
| 네트워크 | 예 |
| 어드레싱 | 주소 1 = 측정된 총계/순량 값 |
| 주소 2 = 측정된 중량 값 | |
| 종단 저항기 | 120 Ω |
| 전송 프로토콜 | STX/ETX |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 136 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2692351 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI144 |
| GTIN | 4046356322690 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 158.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 158.5 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |