IB IL SGI 2/F-2MBD
-
인라인 단자
2878531
인라인 아날로그 스트레인 게이지 입력 단자대, 액세서리 없음, 전송 속도 2 Mbaud, 2개의 빠른 입력, 4, 6선 연결 방법
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| 작동 모드 | 3개의 단어가 있는 프로세스 데이터 작업, 1개의 단어가 있는 PCP |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 03 |
| ID 코드(10진수) | 223 |
| 길이 코드(10진수) | 03 |
| 프로세스 데이터 채널 | 48 비트 |
| 입력 주소 영역 | 48 비트 |
| 출력 주소 영역 | 48 비트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 16 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 32 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 15 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 전위 | |
| 전력 소모량 | 타입 0.94 W |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 110 mA |
| 타입 100 mA | |
| 전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 타입 32 mA (최소 부하 60 Ω) |
| 타입 8 mA (스트레인 게이지 없음) | |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 로직/아날로그 I/O(디지털 절연기) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 기능적 어스 접지/아날로그 I/O(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로직/기능적 어스 접지(절연 거리) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 아날로그 | |
| 입력 설명 | 스트레인 게이지용 입력 채널 |
| 입력 수 | 2 |
| 연결 방법 | 6선 또는 4선, 트위스티드 페어 차폐 케이블 |
| 브리지 차이 Ud | 특성 및 브리지 전압 선택을 통해 지정된 측정 범위 |
| 브리지 전압 U0 | 3.3 V |
| 5 V | |
| 측정 값 표시 | 15비트 + 부호 비트 |
| 특성 | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| 아날로그 | |
| 출력 설명 | 전압 출력 |
| 출력 수 | 2 |
| 임피던스 | > 58.3 Ω (일반, 스트레인 게이지의 총 허용 저항) |
| 출력 전압 | 타입 5 V |
| 3.3 V | |
| 출력 전류 | 타입 55 mA (UV = 3.3 V 있음) |
| 타입 85 mA (UV = 5 V 있음) | |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 48.8 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2878531 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI144 |
| GTIN | 4017918996383 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 444 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 444 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
IB IL SCN-8 - 인라인 커넥터 2726337
-
SK 14 - 차폐 연결 클램프 3025176
-
SK 20 - 차폐 연결 클램프 3025189
-
SK 35 - 차폐 연결 클램프 3026463
-
AB-SK - 지지 브래킷 3025341
-
AB-SK 65 - 지지 브래킷 3026489
-
AB-SK/E - 지지 브래킷 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 중성 부스바 0402174
-
AK 4 - 연결 단자대 0404017
-
AKG 4 GNYE - 연결 단자대 0421029
-
AKG 4 BK - 연결 단자대 0421032
-
SK 8 - 차폐 연결 클램프 3025163
이점
버스 동기 프로세스 데이터 업데이트
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
단자를 통해 제공되는 센서 공급 전압, 외부 전원 공급 필요 없음
6선 및 4선 기술이 적용된 스트레인 게이지 연결
스트레인 게이지용 2개의 빠른 입력
진단 및 상태 인디케이터