IB IL SGI 2/F
-
인라인 단자
2878434
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
6선 및 4선 기술이 적용된 스트레인 게이지 연결
스트레인 게이지용 2개의 빠른 입력
진단 및 상태 인디케이터
단자를 통해 제공되는 센서 공급 전압, 외부 전원 공급 필요 없음
프로세스 데이터 또는 파라미터 채널(PCP)을 통한 통신
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
버스 동기 프로세스 데이터 업데이트