이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 정역회전 부하를 위한 이 1-채널 전원 레벨 단자는 전자 모터 보호를 특징으로 합니다. 이 단자를 사용하면 버스 시스템을 통해 3상 비동기 모터를 전환, 보호 및 모니터링할 수 있습니다. 이 단자를 사용하면 버스 시스템을 통해 3상 비동기 모터를 전환, 보호 및 모니터링할 수 있습니다.
IB IL 400 MLR 1-8A-2MBD
-
인라인 단자
2855428
인라인 전원 레벨 단자, 전자 기계식 다이렉트 스타터(electromechanical direct starter)
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| 진단 메시지 | 과전류 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 출력 단계를 제어할 수 없음 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 81 |
| ID 코드(10진수) | 191 |
| 길이 코드(10진수) | 129 |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 1 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 1 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 5 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 75 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 160 mA |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | 전위 점퍼 통과 |
| 명칭 | 단자 스트립 X11 및 X12 |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 공급 전압 US / 400 V 레벨 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압 US / 브레이크 제어 스위치 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압 UL / 400 V 레벨 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압 UL / 브레이크 제어 스위치 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로컬 버스/400 V 레벨 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로컬 버스/브레이크 제어 스위치 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 모터 회로 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 과전류 |
| 메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 출력 단계를 제어할 수 없음 |
| 메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 63 mm |
| 높이 | 224 mm |
| 깊이 | 109 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 참고 | 작동에 대한 참고 사항 네트워크 공급 라인용 라인 보호, 최대 20 A. POWER-COMBICON 플러그-인 커넥터의 경감 관찰 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 75 % ... 85 % (-25°C에서 +55°C의 온도 범위에서 습도 증가(> 85%) 방지를 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.) |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % ... 85 % (차량의 단자대를 폐쇄된 실내로 이동한 경우 약간의 일시적 응결 현상이 하우징에 나타날 수 있습니다.) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 1g, 평가 기준 1 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 10g, 평가 기준 1 |
| 보호 등급 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 노이즈 방출 | 방출 간섭 테스트, 하우징, EN 50081-2:1993 EN 55011:1991 클래스 A에 따름 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2855428 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI171 |
| GTIN | 4017918974541 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 690.9 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 690.9 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |