IB IL 24 BR/DC
-
인라인 단자
2742036
인라인 확장 모듈, 연결에서 브레이크 제어용
인라인 전원 단자 있음, 24 V DC 브레이크용 브레이크 모듈
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모터 전류 모니터링
OUT 프로세스 데이터를 통한 모터 제어
EN 50178에 따른 주전원 전압 및 24 V 공급 전압 간의 안전 절연
진단 및 상태 인디케이터
IEC 60947-4에 따른 통합 전자 모터 보호
외부 패시브 브레이크 모듈용 연결 옵션
핸드헬드 작업자 패널 모드