IB IL 400 BR - 인라인 단자
2727394

인라인 확장 모듈, 인라인 제어 레벨 단자와 관련한 브레이크 제어용, 440 V DC 또는 440 V AC 브레이크용 브레이크 모듈

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

외부 패시브 브레이크 모듈용 연결 옵션
핸드헬드 작업자 패널 모드
IEC 60947-4에 따른 통합 전자 모터 보호
진단 및 상태 인디케이터
EN 50178에 따른 주전원 전압 및 24 V 공급 전압 간의 안전 절연
OUT 프로세스 데이터를 통한 모터 제어
모터 전류 모니터링