이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자를 사용해 주 회로 내에서 부분 회로(세그먼트 회로)를 만들 수 있습니다.
IB IL 24 SEG
-
인라인 단자
2726324
인라인 세그먼트 단자, 액세서리 없음, 24 V DC, 퓨즈 없음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
진단 및 상태 인디케이터
외부 브리지 또는 스위치를 사용해 주 회로 내에서 부분 회로 생성