이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 전위 점퍼 UL의 최대 전류 전송 용량에 도달한 경우 이 단자를 사용하여 통신 전원을 다시 공급할 수 있습니다. 이렇게 하려면 24 V DC 전압(U24V)을 단자에 적용합니다. 이 전압에서 통신 전원(UL) 및 아날로그 단자용 공급 전압(UANA)이 생성됩니다. 또한 24 V DC 주 전압(UM) 및 24 V DC 세그먼트 전압(US)을 공급할 수도 있습니다. 기능 - 인라인 스테이션의 하위 레벨 신호에 필요한 모든 24 V DC 전압 공급 - 진단 인디케이터
IB IL 24 PWR IN/R
-
인라인 단자
2742764
인라인 전원 또는 부스트 단자대, 액세서리 없음, 24 V DC
제품의 세부 정보
설계 | 모듈형 |
Inline | |
커넥터의 수 | 4 |
절연 특성 | |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
모듈 | |
ID 코드(10진수) | none |
ID 코드(hex) | 없음 |
등록 길이 | 0 비트 |
필수 파라미터 데이터 | 0 바이트 |
필요한 구성 데이터 | 0 바이트 |
테스트 섹션 | 7.5 V 로직 공급, 24 V 아날로그 공급/기능적 어스 접지 500 V AC 50 Hz 1 분 |
7.5 V 로직 공급, 24 V 아날로그 공급/24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급 500 V AC 50 Hz 1 분 | |
24 V 주전원 공급, 24 V 세그먼트 공급/기능적 어스 접지 500 V AC 50 Hz 1 분 | |
보호 회로 | 극성 역전 방지, 서지 보호, 과부하 방지, (퓨즈 있음) |
퓨즈 | 전기/온도 과부하 방지, 제공 범위에 포함 |
공급 | |
I/O 전압 | 24 V DC |
I/O 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
잔류 리플 | ± 1.2 V |
최대 전류 소모량 | 8 A |
전위 | |
전력 소모량 | 최대 2.55 W (전체 장치) |
전위: UL 및 UANA 생성을 위한 24 V 공급(U24V) | |
공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 최대 1.25 A DC (정격 전압의 경우, 구성: 통신 전원용 0.75 A DC 및 아날로그 전압 공급용 0.5 A DC) |
최소 12 mA DC (정격 전압의 경우) | |
전위: 통신 전원 (UL) | |
공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
전위: 아날로그 모듈 공급 (UANA) | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
전위: 주 회로 공급 (UM) | |
공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
공급 전압 | 24 V DC (인라인 커넥터 사용) |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
인라인 커넥터 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
인라인 로컬 버스 | |
연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
전송 속도 | 500 kBit/s / 2 MBit/s (다음 전송 속도의 인라인 스테이션에 사용 가능) |
치수 도면 |
|
폭 | 48.8 mm |
높이 | 119.8 mm |
깊이 | 71.5 mm |
색상 | 녹색 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 75 % ... 85 % |
허용 습도(보관/운송) | 75 % ... 85 % |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2742764 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRI123 |
GTIN | 4017918877170 |
개당 중량(패키지 포함) | 163.1 g |
개당 중량(패키지 제외) | 163.1 g |
관세 번호 | 85389091 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |