항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오. 이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호 출력에 사용됩니다.
IB IL 24 DO8/HD-2MBD-PAC
-
인라인 단자
2700876
Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 8, 24 V DC, 연결 기술: 1선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 MBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함
제품의 세부 정보
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 119.8 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 2 MBit/s |
| 프로그래밍 데이터 (LocalbusSlave) | |
| 길이 코드(16진수) | 81 |
| ID 코드(10진수) | 189 |
| 길이 코드(10진수) | 129 |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 비트 |
| 출력 주소 영역 | 8 비트 |
| Parameter channel (PCP) | 0 비트 |
| Register length (bus) | 8 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 3 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 출력의 과부하 보호, 단락-회로 보호; 전자 |
| 출력 전압 | 24 V (US - 1 V) |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | -45.8 V ... -15 V |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 4 A |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | 최대 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | 최대 300 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA (1.2 H, 48 Ω) |
| 공칭 로드, 램프 | 12 W |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W (48 Ω) |
| 저항 정격 부하가 있는 최대 작동 주파수 | 최대 300 Hz (이 스위칭 주파수는 선택된 데이터 속도, 버스 장치 수, 버스 구조, 사용 소프트웨어 및 제어 또는 컴퓨터 시스템에 의해 제한됩니다.) |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 역전압 방지 |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 전압 스위치-오프 시 동작 | 출력은 지연 없이 전원 공급 장치를 따릅니다. |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Inline |
| 설계 | 모듈형 |
| 공급 범위 | 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함 |
| 채널 수 | 8 |
| 작동 모드 | 1바이트의 프로세스 데이터 모드 |
| 진단 메시지 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 모듈의 LED(D)를 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이(2 Hz)의 오류 메시지 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 30 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 4 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | 인라인 커넥터 |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2700876 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI132 |
| GTIN | 4046356654296 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 85.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 60 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
단락-회로 및 과부하 방지 출력
단자의 총 전류: 4 A
출력당 정격 전류: 500 mA
1선 기술의 액추에이터 연결
8개의 디지털 출력
진단 및 상태 인디케이터