IB IL 24 DO 4-2MBD - 인라인 단자
2855211

Inline, 디지털 출력 단자, 디지털 출력: 4, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 MBit/s, 보호 수준: IP20, 액세서리 없음

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

진단 및 상태 인디케이터
4 개의 디지털 출력
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
출력당 정격 전류: 500 mA
단자의 총 전류: 2 A
단락-회로 및 과부하 방지 출력