IB IL SCN-12 - 인라인 커넥터
IB IL SCN-12
-
인라인 커넥터
2726340
커넥터, 디지털 4 또는 16-채널 인라인 단자용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플러그
연결 데이터
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
스트리핑 길이
8 mm
치수
폭
12 mm
높이
136.2 mm
깊이
41 mm
상용 데이터
항목 번호
2726340
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DRI1Z1
GTIN
4017918168179
개당 중량(패키지 포함)
22.13 g
개당 중량(패키지 제외)
22.13 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602