IB IL 24 DI16-2MBD - 인라인 단자
2855114

Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 액세서리 없음

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

16 개의 디지털 입력
2선 및 3선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
진단 및 상태 인디케이터