이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득하는 데 사용됩니다.
IB IL 24 DI 32/HD-NPN
-
인라인 단자
2878256
인라인 디지털 입력 단자, 액세서리 없음, 32개의 입력, 24 V DC npn 스위칭, 1선 연결 기술
제품의 세부 정보
치수 도면 |
|
폭 | 48.8 mm |
높이 | 119.8 mm |
깊이 | 71.5 mm |
치수에 관한 참고 | 하우징 치수 |
색상 | 녹색 |
인라인 로컬 버스 | |
연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
전송 속도 | 500 kBit/s |
모듈 | |
ID 코드(10진수) | 190 |
ID 코드(hex) | BE |
길이 코드(16진수) | 02 |
길이 코드(10진수) | 02 |
프로세스 데이터 채널 | 32 비트 |
입력 주소 영역 | 4 바이트 |
출력 주소 영역 | 0 바이트 |
등록 길이 | 32 비트 |
필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
디지털: | |
입력 이름 | 디지털 입력 |
입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 |
입력 수 | 32 |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
연결 방법 | 1선 |
입력 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
입력 전압 범위 "0" 신호 | -3 V DC ... 5 V DC |
입력 전압 범위 "1" 신호 | 15 V DC ... 30 V DC |
채널당 일반 입력 전류 | 2.8 mA |
일반 응답 시간 | < 1 ms |
보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호 |
제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
제품군 | Inline |
설계 | 모듈형 |
채널 수 | 32 |
진단 메시지 | 아니오 |
전위: 통신 전원 (UL) | |
공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
정격 전류 | 최대 90 mA |
전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 최대 8 A |
전압 범위의 전기 절연/격리 | |
테스트 전압: 5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
테스트 전압: 5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
연결 기술 | |
연결 이름 | 인라인 커넥터 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
인라인 커넥터 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
보호 수준 | IP20 |
기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2에 따름) |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2878256 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRI131 |
카탈로그 페이지 | 63페이지(AX-2007) |
GTIN | 4046356048514 |
개당 중량(패키지 포함) | 152.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 125.51 g |
관세 번호 | 85389091 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
32개의 디지털 입력, NPN 배선됨
1선 기술의 센서 연결
진단 및 상태 인디케이터