IB IL 24 DI 16-XC-PAC - 디지털 모듈
2701154

Inline, 디지털 입력 단자, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 3선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

16 개의 디지털 입력
2선 및 3선 기술의 센서 연결
센서당 허용되는 최대 부하 전류: 250 mA
진단 및 상태 인디케이터
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)
코팅된 PCB