이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 하나의 플로팅 SPDT 릴레이 접점을 갖고 있습니다. 이 단자는 유도 및 용량성 부하의 전환에 적합합니다. 이 단자는 PELV 영역 및 AC 영역에 사용할 수 있습니다. 12 V 미만 전압 또는 100 mA 미만 전류를 전환하려면 IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC: 단자를 사용하십시오.
IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC
-
인라인 단자
2862178
Inline, 릴레이 단자, 릴레이 출력: 1 (플로팅 접점), 24 V DC, 230 V AC, 유도성 및 용량성 부하 전환용, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
EN 50178에 따른 안전 절연
1개의 액추에이터용 플로팅 연결
출력에서 정격 전류: 2.2 A
Total current of the terminal: 2.6 A