IB IL TEMPCON UTH - 인라인 기능 단자
2819312

인라인 온도 조절기, 액세서리 없음, 열전대용 8개의 입력, 8개의 출력, 24 V DC, 2선 연결 방법

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품

이점

가열 전류 및 폐쇄형 루프 제어 회로 모니터링
엔지니어링 도구(구성 소프트웨어)를 통한 구성
셀프 튜닝
2-스텝 컨트롤러, 3-스텝 컨트롤러, 모터 스텝 컨트롤러 또는 시그널링 장치로 구성 가능(임계값 스위치)
8개의 출력, 24 V DC, 70 mA
8개의 열전대용 아날로그 입력