IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
인라인 기능 단자
2819684
인라인 온도 측정 단자, 액세서리 완비(연결 플러그 및 라벨링 필드), 프로세스 데이터 멀티플렉스 있음, 6개의 저항 온도계 입력, 6개의 바이너리 출력(24 V, 70 mA), 발열 부품의 총 전류 기록을 위한 1개의 입력
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드