항목 명칭에 "2 MBD"가 추가된 인라인 단자는 전송 속도 2 Mbps로 작동합니다. 이러한 단자대는 단종되었거나 더 이상 제품군에 포함되지 않습니다. 이 전송 속도가 필요한 경우 현지 피닉스컨택트 담당자에게 문의하십시오. 500 Kbps의 전송 속도로 작업할 수 있는 경우 항목 명칭에 "2MBD"가 추가되지 않은 해당 변형을 대체품으로 선택하십시오. 하나의 인라인 스테이션 내에서 항상 균일한 전송 속도를 사용해야 한다는 점에 유의하십시오.
IB IL RS 485/422-PRO-2MBD-PAC
-
인라인 기능 단자
2878887
인라인 RS-485/422 기능 단자, 직렬 데이터 전송용, RS-485/422 설계가 적용된 1개의 직렬 입력 및 출력 채널, 단순 프로세스 데이터 통신, 전송 속도 2 Mbaud
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
4 KB 수신 버퍼 및 1 KB 전송 버퍼
전송 속도를 최대 38400 bps까지 설정할 수 있습니다
다양한 지원 프로토콜
RS-485 또는 RS-422 버전인 1개의 직렬 입력 및 출력 채널
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음