직렬 인라인 통신 단자 IL RS-232-PRO를 사용하면 기존 생산 프로세스에 스캐너, 계량기 및 프린터를 쉽고 빠르게 통합할 수 있습니다.
파라미터 설정 및 데이터 교환은 전적으로 프로세스 데이터를 사용하여 수행합니다. 따라서 데이터 볼륨이 작은 경우 PCP 버전보다 통신 시간이 빠릅니다. 다양한 프로토콜과 최대 38400 baud의 전송 속도로 인해 광범위한 용도가 지원됩니다
IB IL RS 232-PRO
-
인라인 기능 단자
2878515
인라인 RS-232 기능 단자, 직렬 데이터 전송용, 액세서리 없음, RS-232 설계가 적용된 1개의 직렬 입력 및 출력 채널, 단순 프로세스 데이터 통신
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 지원 프로토콜
1개의 직렬 RS-232 입력 및 출력 채널
진단 및 상태 인디케이터