이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. DIN 44081 및 DIN 44082에 따라 PTC 서미스터를 평가하는 데 사용됩니다. 이 단자를 사용하여 전체 모터 보호를 구현할 수 있습니다.
IB IL 24 TC
-
인라인 기능 단자
2727417
인라인 서미스터 단자대, 액세서리 없음, 2선 연결 방법
제품의 세부 정보
| 설계 | 모듈형 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 41 |
| ID 코드(10진수) | 190 |
| 길이 코드(10진수) | 65 |
| 프로세스 데이터 채널 | 4 비트 |
| 입력 주소 영역 | 4 비트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 4 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 1 바이트 |
| 전위 | |
| 전력 소모량 | 최대 12 W (R = 12 Ω, L = 1.2 H/48 Ω용) |
| 전위: 통신 전원 (UL) | |
| 공급 전압 | 7.5 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 정격 전류 | 최대 60 mA |
| 전위: 세그먼트 회로 공급 (US) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (전압 점퍼 경유) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 500 mA |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 아날로그 공급(아날로그 I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 아날로그 공급(아날로그 I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 서미스터 / 다른 모든 영역 | 1200 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 아날로그: | |
| 입력 이름 | 저항 센서 |
| 입력 설명 | PTC 서미스터용 입력 |
| 입력 수 | 1 |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | DIN 44081 또는 DIN 44082에 따른 PTC 서미스터 |
| 입력 필터 시간 | 타입 10 ms |
| 전류 소스의 정격 값 | 최대 1.2 mA (< 8 V DC의 비부하 전압용) |
| 선형 저항 측정 범위 | 2.7 kΩ ... 3.5 kΩ (종료 범위, 총 저항) |
| 50 Ω ... 2.25 kΩ (작동 범위, 총 저항) | |
| 아날로그: | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 연결 방법 | 2선 |
| 출력 수 | 1 |
| 보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 방지 |
| 전류 출력 신호 | 500 mA (출력당) |
| 전압 출력 신호 | 24 V DC (US - 1 V) |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | < 2.7 kΩ (출력 신호 HIGH용 총 저항) |
| 인라인 커넥터 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 인라인 로컬 버스 | |
| 인터페이스 수 | 2 |
| 연결 타입 | 인라인 데이터 점퍼 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 12.2 mm |
| 높이 | 135 mm |
| 깊이 | 71.5 mm |
| 색상 | 녹색 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | -25 % ... 55 % (75% 평균, 85% 가끔) |
| 허용 습도(보관/운송) | -25 % ... 85 % |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2727417 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI143 |
| GTIN | 4017918185558 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 65.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 65.3 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |