최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
IB IL 24 SEG/F-D - 인라인 기능 단자
IB IL 24 SEG/F-D
-
인라인 기능 단자
2836683
인라인 세그먼트 단자, 액세서리 없음, 24 V DC, 퓨즈 및 진단 기능 있음
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
설계
모듈형
커넥터의 수
1
절연 특성
보호 등급
III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
시스템 속성
로컬 진단
버스를 통한 오류 메시지
I/O 오류 메시지, 세그먼트 전압 U
s
없음
I/O 오류 메시지, 퓨즈 트리거 또는 누락
프로그래밍 데이터
길이 코드(16진수)
C2
ID 코드(10진수)
190
길이 코드(10진수)
194
프로세스 데이터 채널
2 비트
입력 주소 영역
2 비트
출력 주소 영역
0 비트
파라미터 채널(PCP)
0 비트
레지스터 길이(버스)
2 비트
Fieldbus 데이터 텔레그램
필수 파라미터 데이터
1 바이트
전기적 속성
테스트 섹션
5 V 공급, 인입 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) 500 V AC 50 Hz 1 분
5 V 공급, 인출 원격 버스/7.5 V 공급(버스 로직) 500 V AC 50 Hz 1 분
7.5 V 공급(버스 로직)/24 V 공급(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 분
24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 500 V AC 50 Hz 1 분
보호 회로
과부하 방지; 퓨즈
퓨즈
SI 5 x 20 6, 300 AT (전달 범위)
공급
I/O 전압
24 V DC
I/O 전압 범위
19.2 V DC ... 30 V DC
잔류 리플
± 1.2 V
최대 전류 소모량
4 A
일반 전류 소모량
30 mA
전위: 통신 전원 (U
L
)
공급 전압
7.5 V DC (전압 점퍼 경유)
정격 전류
최대 25 mA DC
전위: 주 회로 공급 (U
M
)
공급 전압
24 V DC
공급 전압 범위
19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함)
정격 전류
최대 4 A (정격 값)
전위: 세그먼트 회로 공급 (U
S
)
공급 전압
24 V DC
공급 전압 범위
19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함)
전원 공급
최대 4 A (U
M
+ U
S
의 합계)
연결 데이터
인라인 커넥터
연결 타입
스프링 케이지 연결방식
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
연선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 1.5 mm²
케이블 사이즈 AWG
28 ... 16
인터페이스
인라인 로컬 버스
연결 타입
인라인 데이터 점퍼
공급 전압
연결 타입
인라인 전위 분배기
치수
치수 도면
폭
12.2 mm
높이
119.8 mm
깊이
71.5 mm
소재 사양
색상
녹색
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-25 °C ... 55 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 85 °C
허용 습도(작동)
75 % ... 85 % (-25°C에서 +55°C의 온도 범위에서 습도 증가(> 85%) 방지를 위한 적절한 조치를 취해야 합니다.)
허용 습도(보관/운송)
75 % ... 85 % (차량의 단자대를 폐쇄된 실내로 이동한 경우 약간의 일시적 응결 현상이 하우징에 나타날 수 있습니다.)
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2836683
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRI122
GTIN
4017918160494
개당 중량(패키지 포함)
65.6 g
개당 중량(패키지 제외)
51.29 g
관세 번호
85389091
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
IB IL SCN-PWR IN
-
인라인 커넥터
2727462
IB IL SCN-PWR IN-CP
-
인라인 커넥터
2727637
IB IL FIELD 2
-
마킹 필드
2727501
제품 도움말