FL SWITCH LM 8TX-E - Industrial Ethernet Switch
2891466

8개의 10/100 Mbps RJ45 포트가 있는 Ethernet 린 매니지드 스위치, EtherNet/IP™에 맞게 사전 구성됨

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

주변 온도 -40 °C ... 70 °C
구성 가능한 알람 접점
웹 기반 관리, SNMP
구성 외부 저장 가능
포괄적인 광섬유 버전
컴팩트 하우징